{"product":{"productId":"agid.3235","price":404.06,"name":"Clemă pneumatică cu tijă de împingere"},"currency":"EUR"}
Material
Corp din fontă maleabilă.
Părțile pârghiei și tija de împingere sunt din oțel călit.
Părțile pârghiei și tija de împingere sunt din oțel călit.
Version
Corp de bază vopsit.
Suportul, piesele pârghiei și tija de împingere sunt galvanizate și pasivate.
Suportul, piesele pârghiei și tija de împingere sunt galvanizate și pasivate.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Corp din fontă maleabilă.
Părțile pârghiei și tija de împingere sunt din oțel călit.
Părțile pârghiei și tija de împingere sunt din oțel călit.
Version
Corp de bază vopsit.
Suportul, piesele pârghiei și tija de împingere sunt galvanizate și pasivate.
Suportul, piesele pârghiei și tija de împingere sunt galvanizate și pasivate.
Note
Clema pneumatică poate fi utilizată ca o clemă de împingere și de tragere. Designul robust garantează o durată lungă de viață, la fel ca și cilindrul pneumatic cu dublă acțiune.
Se livrează șurubul securizat, galvanizat și pasivat, cu capac de protecție.
VL = Consumul de aer pe cursă dublă în dm³ la 6 bar.
Se livrează șurubul securizat, galvanizat și pasivat, cu capac de protecție.
VL = Consumul de aer pe cursă dublă în dm³ la 6 bar.
Attention
Forțele menționate în tabel F1 sunt forțe de menținere, F2 sunt forțe de strângere.
Drawing reference
Y = cursă cilindru
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.