{"product":{"productId":"agid.20380","price":466.36,"name":"Mini întinzător pentru instalare orizontală"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din aluminiu foarte rezistent.
Braț de strângere din oțel.
Braț de strângere din oțel.
Version
Brațul de prindere este lustruit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Mini întinzător pentru instalare orizontală cu interogare poziție finală electrică (comutator magnetic)
de la
572,09 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Mini întinzător pentru instalare orizontală, fără detectarea poziției finale
de la
466,36 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Carcasă din aluminiu foarte rezistent.
Braț de strângere din oțel.
Braț de strângere din oțel.
Version
Brațul de prindere este lustruit.
Note
Clema de dimensiuni mici se caracterizează în special prin dimensiunile sale mici, prin poziționarea precisă a brațului de fixare și prin designul său ușor. Clemele de dimensiuni mici dispun de funcție de autoblocare. Forța de strângere este garantată chiar și atunci când presiunea este eliminată, deoarece pârghia basculantă integrată pe brațul de fixare atinge o poziție peste punctul mort. Clemele de dimensiuni mici nu necesită mentenanță datorită lubrifierii permanente și a bucșelor speciale pentru rulmenți. Acestea pot funcționa cu aer uscat și fără ulei.