{"product":{"productId":"agid.35265","price":1.78,"name":"Cleme de blocare din oțel sau oțel inoxidabil cu etrier de prindere până la 2000 N, găuri de înșurubare ascunse"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
galvanizat, pasivizat albastru.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Cleme de blocare din oțel sau oțel inoxidabil cu etrier de prindere până la 2000 N, găuri de înșurubare ascunse, forma A
de la
1,96 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cleme de blocare din oțel sau oțel inoxidabil cu etrier de prindere până la 2000 N, găuri de înșurubare ascunse, forma B
de la
1,78 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
galvanizat, pasivizat albastru.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Încuietori de prindere cu suport de prindere pentru fixarea și închiderea sigură a clapetelor, a capacelor de containere, a panourilor de mașini și altele asemenea. Prin depășirea punctului mort, acestea mențin vibrațiile strânse.
Forța de fixare se aplică prin prinderea unei cleme.
Cu ajutorul orificiului D2, încuietorile de tensionare pot fi fixate sau sigilate împotriva slăbirii neintenționate.
Elementele de fixare a tensiunii pot fi înșurubate sau nituite.
Vă rugăm să comandați cârlige pentru contor separat.
Forța de menținere F1 se referă la închiderea de tensionare, nu la contragreutate.
Forța de fixare se aplică prin prinderea unei cleme.
Cu ajutorul orificiului D2, încuietorile de tensionare pot fi fixate sau sigilate împotriva slăbirii neintenționate.
Elementele de fixare a tensiunii pot fi înșurubate sau nituite.
Vă rugăm să comandați cârlige pentru contor separat.
Forța de menținere F1 se referă la închiderea de tensionare, nu la contragreutate.
Accessory
Cârlig de prindere 05530.