text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.

Version
galvanizat, pasivizat albastru.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Încuietori de prindere cu suport de prindere pentru fixarea și închiderea sigură a clapetelor, a capacelor de containere, a panourilor de mașini și altele asemenea. Prin depășirea punctului mort, acestea mențin vibrațiile strânse.
Forța de fixare se aplică prin prinderea unei cleme.

Cu ajutorul orificiului D2, încuietorile de tensionare pot fi fixate sau sigilate împotriva slăbirii neintenționate.

Elementele de fixare a tensiunii pot fi înșurubate sau nituite.

Vă rugăm să comandați cârlige pentru contor separat.

Forța de menținere F1 se referă la închiderea de tensionare, nu la contragreutate.
On request
Design blocabil cu orificiu de blocare.
Accessory
Cârlig de prindere 05535.

Descoperiți gama de produse norelem