text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
3 Nimerit

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.

Version
galvanizat, pasivizat albastru.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Închiderile de fixare reglabile sunt utilizate ca sistem sigur de închidere pentru aplicații industriale. Prin depășirea punctului mort, acestea mențin vibrațiile strânse.

După ce cârligul de tensionare a fost agățat în contracarlig, piesele care trebuie conectate pot fi trase împreună prin încordarea părții mânerului până la 5 mm. Pentru a compensa toleranțele sau pentru a obține suficientă tensiune, cârligul de fixare poate fi reglat folosind un fus (M5).

Elementele de fixare a tensiunii pot fi înșurubate sau nituite.

Fiecare cârlig poate fi combinat cu fiecare blocare de tensiune.

Vă rugăm să comandați separat cârlige pentru tejghea în versiunea dorită.

Forța de menținere F1 se referă la închiderea de tensionare, nu la contragreutate.
Drawing reference
Forma A standard
Forma B cu siguranță
Forma C cu inel de blocare

1) Șabloane de găurire pentru montare cu contracârlig
Accessory
Cârlig de prindere 05540.

Descoperiți gama de produse norelem