{"product":{"productId":"agid.35317","price":18.17,"name":"Cleme de blocare din oțel sau oțel inoxidabil cu etrier de tablă până la 4000 N, reglabile, găuri de înșurubare ascunse, versiune lungă"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
galvanizat, pasivizat albastru.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Cleme de blocare din oțel sau oțel inoxidabil cu etrier de tablă până la 4000 N, reglabile, găuri de înșurubare ascunse, versiune lungă, forma A, standard
de la
18,17 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cleme de blocare din oțel sau oțel inoxidabil cu etrier de tablă până la 4000 N, reglabile, găuri de înșurubare ascunse, versiune lungă, forma B, cu siguranță
de la
20,54 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cleme de blocare din oțel sau oțel inoxidabil cu etrier de tablă până la 4000 N, reglabile, găuri de înșurubare ascunse, versiune lungă, forma C, cu inel de lacăt
de la
20,54 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
galvanizat, pasivizat albastru.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Închiderile de fixare reglabile sunt utilizate ca sistem sigur de închidere pentru aplicații industriale. Prin depășirea punctului mort, acestea mențin vibrațiile strânse. De asemenea, se caracterizează printr-un design foarte stabil și o înălțime totală redusă.
După ce cârligul de tensionare a fost agățat în contracarlig, piesele care trebuie conectate pot fi strânse împreună cu până la 6 mm prin tensionarea părții mânerului. Pentru a compensa toleranțele sau pentru a obține suficientă tensiune, cârligul de fixare poate fi reglat folosind un fus (M6).
Elementele de fixare a tensiunii pot fi înșurubate sau nituite.
Vă rugăm să comandați cârlige pentru contor separat.
Forța de menținere F1 se referă la închiderea de tensionare, nu la contragreutate.
După ce cârligul de tensionare a fost agățat în contracarlig, piesele care trebuie conectate pot fi strânse împreună cu până la 6 mm prin tensionarea părții mânerului. Pentru a compensa toleranțele sau pentru a obține suficientă tensiune, cârligul de fixare poate fi reglat folosind un fus (M6).
Elementele de fixare a tensiunii pot fi înșurubate sau nituite.
Vă rugăm să comandați cârlige pentru contor separat.
Forța de menținere F1 se referă la închiderea de tensionare, nu la contragreutate.
Drawing reference
Forma A standard
Forma B cu siguranță
Forma C cu inel de blocare
1) Șablon de găurire pentru montare cu contracârlig
Forma B cu siguranță
Forma C cu inel de blocare
1) Șablon de găurire pentru montare cu contracârlig
Accessory
Cârlig de prindere 05545.