{"product":{"productId":"agid.3257","price":4.24,"name":"Dispozitive de fixare cu clemă cu arc forma A"},"currency":"EUR"}
- Tehnologie simplă de închidere pentru capace, căptușeli și containere
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, construcția de rezervoare
- Rezistență la vibrații din cauza depășirii punctului mort
- Elementele de fixare a clemelor pot fi înșurubate sau nituite
- Material: oțel sau oțel inoxidabil 1.4301
Descriere
Material
Steel or stainless steel 1.4301.
Version
zincat, strat gros pasivizat și strat superior etanș.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Încuietori de prindere cu clemă cu arc pentru fixarea și închiderea sigură a clapetelor, a capacelor de containere, a panourilor de mașini și altele asemenea. Prin depășirea punctului mort, acestea mențin vibrațiile strânse.
Forța de fixare se aplică prin tensionarea unei cleme cu arc.
Elementele de fixare a tensiunii pot fi înșurubate sau nituite. Vă recomandăm șuruburi cu cap înecat pentru a fixa componentele.
Vă rugăm să comandați cârlige pentru contor separat.
Forța de fixare se aplică prin tensionarea unei cleme cu arc.
Elementele de fixare a tensiunii pot fi înșurubate sau nituite. Vă recomandăm șuruburi cu cap înecat pentru a fixa componentele.
Vă rugăm să comandați cârlige pentru contor separat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.