text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
5 Nimerit

Descriere

Material

Steel or stainless steel 1.4301.

Version
zincat, strat gros pasivizat și strat superior etanș.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Încuietori de prindere cu suport de prindere pentru fixarea și închiderea sigură a clapetelor, a capacelor de containere, a panourilor de mașini și altele asemenea. Prin depășirea punctului mort, acestea mențin vibrațiile strânse.
Forța de fixare se aplică prin prinderea unei cleme.

Elementele de fixare a tensiunii pot fi înșurubate sau nituite. Vă recomandăm șuruburi cu cap înecat pentru a fixa componentele.

Vă rugăm să comandați separat cârlige pentru tejghea în versiunea dorită.

Descoperiți gama de produse norelem