text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel.
Version
galvanizat, pasivizat albastru.
Cârlig tip B (sudabil), necompletat.
Note
Elemente de fixare de înaltă rezistență, forjate, pentru sarcini de tracțiune ridicate, care sunt utilizate de preferință în construcția de vehicule comerciale și mașini agricole, precum și în utilajele de construcții. În stare închisă, închiderea este asigurată împotriva deschiderii neintenționate printr-o prindere.

Pentru a compensa toleranțele sau pentru a acumula suficientă tensiune, cârligul de prindere poate fi reglat printr-un ax (D1).

Vă rugăm să comandați separat cârlige pentru tejghea în versiunea dorită.

Forța de menținere F1 se referă la închiderea de tensionare, nu la contragreutate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem