{"product":{"productId":"agid.3269","price":5.78,"name":"Dispozitive de prindere reglabile cu cârlig de tensiune mobil, forma A"},"currency":"EUR"}
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, construcția de rezervoare
- Rezistență la vibrații din cauza depășirii punctului mort
- Cârlig de prindere reglabil
- Elementele de fixare a clemelor pot fi înșurubate sau nituite
Descriere
Material
Steel or stainless steel 1.4301.
Version
galvanizat, pasivizat albastru.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Închiderile de fixare reglabile sunt utilizate ca sistem sigur de închidere pentru aplicații industriale. Prin depășirea punctului mort, acestea mențin vibrațiile strânse. Pentru a compensa toleranțele, închiderea de fixare are un cârlig de fixare montat mobil.
După ce cârligul de tensionare a fost agățat în contracarlig, piesele care trebuie conectate pot fi trase împreună prin încordarea părții mânerului până la 15 mm. Pentru a compensa toleranțele sau pentru a obține suficientă tensiune, cârligul de fixare poate fi reglat folosind un fus (M6).
Elementele de fixare a tensiunii pot fi înșurubate sau nituite. Vă recomandăm șuruburi cu cap înecat pentru a fixa componentele.
Vă rugăm să comandați cârlige pentru contor separat.
Forța de menținere F1 se referă la închiderea de tensionare, nu la contragreutate.
După ce cârligul de tensionare a fost agățat în contracarlig, piesele care trebuie conectate pot fi trase împreună prin încordarea părții mânerului până la 15 mm. Pentru a compensa toleranțele sau pentru a obține suficientă tensiune, cârligul de fixare poate fi reglat folosind un fus (M6).
Elementele de fixare a tensiunii pot fi înșurubate sau nituite. Vă recomandăm șuruburi cu cap înecat pentru a fixa componentele.
Vă rugăm să comandați cârlige pentru contor separat.
Forța de menținere F1 se referă la închiderea de tensionare, nu la contragreutate.
On request
Disponibil cu dispozitiv de siguranță pentru a preveni deschiderea.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.