{"product":{"productId":"agid.11939","price":0.76,"name":"Contra-cârlig, forma B, reglabil, pentru cleme de blocare "},"currency":"EUR"}
- Oțel sau oțel inoxidabil
- Rezistent la vibrații
- Înșurubabil
- Poate fi distrus
Descriere
Material
Steel or stainless steel 1.4301.
Version
galvanizat, pasivizat albastru.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Închiderile de fixare reglabile sunt utilizate ca sistem sigur de închidere pentru aplicații industriale. Prin depășirea punctului mort, acestea mențin vibrațiile strânse.
După ce cârligul de tensionare a fost agățat în contracarlig, piesele care trebuie conectate pot fi trase împreună prin încordarea părții mânerului până la 15 mm. Pentru a compensa toleranțele sau pentru a obține suficientă tensiune, cârligul de fixare poate fi reglat folosind un fus (M8).
Elementele de fixare a tensiunii pot fi înșurubate sau nituite. Vă recomandăm șuruburi cu cap înecat pentru a fixa componentele.
Vă rugăm să comandați separat cârlige pentru tejghea în versiunea dorită.
Forța de menținere F1 se referă la închiderea de tensionare, nu la contragreutate.
După ce cârligul de tensionare a fost agățat în contracarlig, piesele care trebuie conectate pot fi trase împreună prin încordarea părții mânerului până la 15 mm. Pentru a compensa toleranțele sau pentru a obține suficientă tensiune, cârligul de fixare poate fi reglat folosind un fus (M8).
Elementele de fixare a tensiunii pot fi înșurubate sau nituite. Vă recomandăm șuruburi cu cap înecat pentru a fixa componentele.
Vă rugăm să comandați separat cârlige pentru tejghea în versiunea dorită.
Forța de menținere F1 se referă la închiderea de tensionare, nu la contragreutate.
On request
Design blocabil cu orificiu de blocare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.