text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu tijă de împingere
Varianta 1
Mini
Varianta 2
fără consolă
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat și pasivat
Materialul componentei
material plastic
Culoarea componentei
roșu
Cursă S
16
Forța de menținere F1 N
500
Forța de menținere F2 N
500
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
galvanizat și pasivizat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Întinzător cu tijă de împingere cu înălțime totală foarte mică. Dispozitivele de tensionare se blochează în pozițiile mânerului închis și deschis. Prin urmare, acestea pot fi utilizate atât sub presiune, cât și în tren.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought