text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Push-pull clamp
Version 1
revolving
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
Component material
plastic
Component colour
red
L=Length
171
A
31,8
A1
104,6
A2
27,1
B
16
B1
28,6
B5
4,5
C1
22,4
Clamping force F1 N
1400
D
5,2
D1
10,9
H
48,5
H1
34,9
Hand force FH N
60
L1
40,4
L2
25,4
L3
17
M
M8x65
Opening angle of handle
125°
Retaining force F2 N
2000
Travel S
40
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Material
Oțel.
Version
Oțel zincat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Montaj flexibil, cu posibilitate de rotire cu 125°, pentru utilizare în condiții de spațiu înguste.
Dispozitivele de tensionare se blochează când mânerul este în poziția „închis”.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate doar la compresie.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem