text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu tijă de împingere
Varianta 1
Mini
Varianta 2
cu consolă
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
material plastic
Culoarea componentei
roșu
F2= forța de fixare N
500
L=lungime
67,9
A
15,9
A1
33
A2
7,1
B
15,9
B1
27
B5
2
C1
12,7
Cursă S
17
D
4,4
D1
6,3
Forța de strângere F1 N
500
Forța manuală FH N
80
H
43,5
L1
34,9
L2
12
M
M4x20
Mâner unghi de deschidere
190°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Clemele cu forma A se blochează în poziția mânerului închis și deschis.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate atât la tragere, cât și la tensionare.

Clemele cu forma B se blochează în poziția mânerului închis.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate doar la compresie.

În cazul versiunii K 1545.00500, șurubul de presare este fabricat din nailon.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem