text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Clemele cu forma A se blochează în poziția mânerului închis și deschis.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate atât la tragere, cât și la tensionare.

Clemele cu forma B se blochează în poziția mânerului închis.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate doar la compresie.

În cazul versiunii K 1545.00500, șurubul de presare este fabricat din nailon.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem