Clemă cu tijă de împingere Mini oțel zincat 05835-01-00500
- Blocare în poziția închisă și deschisă
- Utilizați atât la presiune, cât și la tensiune
- Pentru spații foarte strâmte
- Design compact (mini)
Unitatea de vânzare
14,69 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu tijă de împingere
Varianta 1
Mini
Varianta 2
cu consolă
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
material plastic
Culoarea
componentei
roșu
F2= forța de fixare N
500
L=lungime
67,9
A
15,9
A1
33
A2
7,1
B
15,9
B1
27
B5
2
C1
12,7
Cursă
S
17
D
4,4
D1
6,3
Forța de strângere
F1
N
500
Forța manuală
FH
N
80
H
43,5
L1
34,9
L2
12
M
M4x20
Mâner unghi
de deschidere
190°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Clemele cu forma A se blochează în poziția mânerului închis și deschis.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate atât la tragere, cât și la tensionare.
Clemele cu forma B se blochează în poziția mânerului închis.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate doar la compresie.
În cazul versiunii K 1545.00500, șurubul de presare este fabricat din nailon.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate atât la tragere, cât și la tensionare.
Clemele cu forma B se blochează în poziția mânerului închis.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate doar la compresie.
În cazul versiunii K 1545.00500, șurubul de presare este fabricat din nailon.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.