text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Dispozitivele de tensionare se blochează în pozițiile mânerului închis și deschis.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate atât la compresie, cât și la tensionare.

În cadrul versiunii K 1545.00500, axul de presiune este fabricat din nailon.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem