Clemă cu acțiune rapidă variabilă oțel 05305-035
- Adaptare automată la înălțimea piesei de prelucrat, fără reglarea șurubului de presiune
- Forță de prindere reglabilă
- Clemele cu eliberare rapidă (cleme de forță, cleme cu pârghie cotită) servesc ca dispozitiv de asamblare și de suport
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, tehnologie de sudură, prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului, industria maselor plastice
Unitatea de vânzare
38,74 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă variabilă
Varianta 2
cu bielă
Materialul
corpului de bază
oțel
A
25,4
A1
53
A2
38
A3
25,4
B
33
B1
60
B4
48
B5
38
B6
32
D
6,5
D1
23
D2
12
F
kN
2,5
H
46
H1
27
H2
155
H5
25
L
233
L2
154
L4
73
UNSPSC Code
31162800
înălțime max.
de prindere
35
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
Oțel.
Elementul de prindere este fabricat dintr-un plastic bicomponent.
Elementul de prindere este fabricat dintr-un plastic bicomponent.
Version
temperat și galvanizat.
Manipulați elementul rezistent la ulei.
Manipulați elementul rezistent la ulei.
Note
Clema cu eliberare rapidă se ajustează automat la înălțimea piesei de prelucrat. Reglarea fără trepte a înălțimii de fixare în limita a 13 mm, cu o forță de fixare aproape constantă, fără modificarea manuală a poziției șurubului de presiune.
Forța de fixare poate fi reglată până la 2.500 N în funcție de necesități, cu ajutorul unui șurub de reglare aflat sub pârghia din îmbinare.
Modelul de găuri din placa de prindere este potrivit pentru milimetri și inch.
Forța de fixare poate fi reglată până la 2.500 N în funcție de necesități, cu ajutorul unui șurub de reglare aflat sub pârghia din îmbinare.
Modelul de găuri din placa de prindere este potrivit pentru milimetri și inch.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.