text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel.
Elementul de prindere este fabricat dintr-un plastic bicomponent.
Version
temperat și galvanizat.
Manipulați elementul rezistent la ulei.
Note
Clema cu eliberare rapidă se ajustează automat la înălțimea piesei de prelucrat. Reglarea fără trepte a înălțimii de fixare în limita a 13 mm, cu o forță de fixare aproape constantă, fără modificarea manuală a poziției șurubului de presiune.
Forța de fixare poate fi reglată până la 2.500 N în funcție de necesități, cu ajutorul unui șurub de reglare aflat sub pârghia din îmbinare.
Modelul de găuri din placa de prindere este potrivit pentru milimetri și inch.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem