text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Pârghie pivotantă, din material plastic.
Note
Pârghia pivotantă din material plastic este o soluție inovatoare și ergonomică, concepută special pentru utilizarea dulapurilor electrice și a sistemelor de comandă. Cu forma sa constructivă robustă și materiale de înaltă calitate, această pârghie pivotantă oferă atât funcționalitate, cât și durabilitate.

Orificiile de fixare au dimensiunile standard de pe piață de 105 mm și 130 mm.

Pârghia pivotantă poate fi combinată cu alte produse pentru construcția dulapurilor electrice, într-un sistem de închidere cu 1 punct, 2 puncte sau 3 puncte (vezi indicația tehnică).

Semicilindrul profilat pentru pârghii pivotante (05601) trebuie comandat separat.
Assembly
Distanța dintre găurile de fixare este de 105 mm sau 130 mm.
Drawing reference
1) Orificii de montaj
Accessory
05601 Semicilindru profilat pentru pârghie pivotantă.
05569 Limbă pentru încuietoare cu un sfert de rotație, din oțel.
05570 Limbă pentru încuietoare cu un sfert de rotație, din oțel.
05601-05 Adaptor pentru tije rotunde din oțel, oțel inoxidabil sau zinc.
05601-11 Bucșă pentru limbă de zinc.
05601-12 Tije rotunde din oțel, pentru pârghii pivotante.
05601-13 Ghidaje din material plastic, pentru tije rotunde.
05601-20 Atașament din zinc, pentru tije rotunde.
05601-14 Opritoare din material plastic, pentru tije rotunde.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem