{"product":{"productId":"agid.35939","price":15.64,"name":"Pârghie pivotantă din plastic, orificiu de montaj pătrat, distanța dintre orificiile de montaj 50x50x50 mm, cu sau fără element de acoperire"},"currency":"EUR"}
Material
Pârghie pivotantă, din plastic.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Pârghie pivotantă din plastic, orificiu de montaj pătrat, distanța dintre orificiile de montaj 50x50x50 mm, cu sau fără element de acoperire, forma A, pentru adaptor
de la
15,64 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Pârghie pivotantă din plastic, orificiu de montaj pătrat, distanța dintre orificiile de montaj 50x50x50 mm, cu sau fără element de acoperire, forma B, pentru tije plate
de la
16,00 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Pârghie pivotantă, din plastic.
Note
Pârghia pivotantă din material plastic este o soluție inovatoare și ergonomică, concepută special pentru utilizarea dulapurilor de comandă și a sistemelor de comandă. Datorită formei constructive robuste și materialelor de înaltă calitate, această pârghie pivotantă oferă atât funcționalitate, cât și durabilitate.
Pârghiile pivotante sunt disponibile cu și fără capac de acoperire pentru semicilindrul profilat.
Orificiile de montare au distanța standard de 50x50x50.
Pârghia pivotantă poate fi combinată cu alte produse pentru construcția dulapurilor de comandă pentru a crea un sistem de blocare în 1, 2 sau 3 puncte (vezi indicațiile tehnice).
Semicilindrul profilat pentru pârghia pivotantă (05601) trebuie comandat separat.
Pârghiile pivotante sunt disponibile cu și fără capac de acoperire pentru semicilindrul profilat.
Orificiile de montare au distanța standard de 50x50x50.
Pârghia pivotantă poate fi combinată cu alte produse pentru construcția dulapurilor de comandă pentru a crea un sistem de blocare în 1, 2 sau 3 puncte (vezi indicațiile tehnice).
Semicilindrul profilat pentru pârghia pivotantă (05601) trebuie comandat separat.
Drawing reference
1) Găuri de montare
2) Grosimea foii max. 2,5 mm
2) Grosimea foii max. 2,5 mm
Accessory
05601 Semicilindru profilat pentru pârghie pivotantă.
05569 Limbă pentru încuietoare cu un sfert de rotație, din oțel.
05601-05 Adaptor pentru tije rotunde din oțel, oțel inoxidabil sau zinc.
05601-11 Bucșă pentru limbă de zinc.
05601-12 Tije rotunde din oțel, pentru pârghii pivotante.
05601-13 Ghidaje din material plastic, pentru tije rotunde.
05601-20 Atașament din zinc, pentru tije rotunde.
05601-14 Opritoare din material plastic, pentru tije rotunde.
05601-22 Încuietoare cu tijă, din plastic sau zinc, pentru tije plate.
05601-21 Tije plate din oțel, pentru pârghii pivotante.
05601-10 Adaptor pentru limbi, din material plastic sau zinc.
05569 Limbă pentru încuietoare cu un sfert de rotație, din oțel.
05601-05 Adaptor pentru tije rotunde din oțel, oțel inoxidabil sau zinc.
05601-11 Bucșă pentru limbă de zinc.
05601-12 Tije rotunde din oțel, pentru pârghii pivotante.
05601-13 Ghidaje din material plastic, pentru tije rotunde.
05601-20 Atașament din zinc, pentru tije rotunde.
05601-14 Opritoare din material plastic, pentru tije rotunde.
05601-22 Încuietoare cu tijă, din plastic sau zinc, pentru tije plate.
05601-21 Tije plate din oțel, pentru pârghii pivotante.
05601-10 Adaptor pentru limbi, din material plastic sau zinc.