Articulație pentru fixare aluminiu 06620-05
- Pentru fixarea secțiunilor transversale rotunde
- Reglabil infinit
- Designul simplu permite prinderea rapidă
Sales unit
86,16 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping joint
Main
material
aluminium
Component
material
thermoplastic
D=Fastening hole
20
D1
74
D2
M10
H
95
H1
22
L
131
L1
70
L2
42,5
L3
30
L4
30
L5
10
Size
5
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Pârghie de strângere reglabilă: Piesa maner din termoplastic armat cu fibră de sticlă, gri închis.
Piese de oțel:
Clasa de rezistență 5.8.
Componentele rămase:
Aluminiu de înaltă rezistență.
Piese de oțel:
Clasa de rezistență 5.8.
Componentele rămase:
Aluminiu de înaltă rezistență.
Version
Piese din oțel brunat.
Aluminiu nichel-argint anodizat.
Aluminiu nichel-argint anodizat.
Note
Articulațiile pentru fixare sunt utilizate pentru prinderea secțiunilor transversale rotunde (tije, țevi etc.) și sunt reglabile la infinit. Designul simplu în mod deliberat, împreună cu maneta de prindere reglabilă, permite prinderea rapidă.
Drawing reference
1) Pârghie de strângere reglabilă
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.