Multiple connector aluminiu 06622-01
- Pentru extinderea coaxială sau paralelă a secțiunilor transversale rotunde
- Prindere fără unelte prin intermediul mânerului tip aripă
Unitatea de vânzare
33,02 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Multiple connector
Main
material
aluminium
Component
material
thermoplastic
D=Fastening hole
8
D1
28
D2
M8
H
50
H1
24
H2
15
L
86
L1
36
L2
17
L3
20
L4
8
Size
1
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Mâner tip aripă:
parte de apucare din material termoplastic, gri-negru.
Bolț filetat din oțel 5.8.
Corp de bază:
aluminiu foarte rezistent.
parte de apucare din material termoplastic, gri-negru.
Bolț filetat din oțel 5.8.
Corp de bază:
aluminiu foarte rezistent.
Version
Piese din oțel zincate, pasivate albastru.
Aluminiu nichel-argint anodizat.
Aluminiu nichel-argint anodizat.
Note
Secțiunile transversale rotunde (tije, țevi etc.) pot fi prelungite coaxial sau paralel cu elemente de conectare multiple. Un aranjament paralel de tije, de exemplu, poate fi utilizat și pentru a consolida sau rigidiza o structură. În plus, sistemul de găurire din corpul de bază face posibilă crearea de conexiuni în unghi drept.
Drawing reference
1) Mâner tip aripă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.