Multiple connector aluminium 06622-03
- Pentru extinderea coaxială sau paralelă a secțiunilor transversale rotunde
- Prindere fără unelte prin intermediul mânerului tip aripă
Unitatea de vânzare
39,53 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Multiple connector
Main
material
aluminium
Component
material
thermoplastic
D=Fastening hole
12
D1
36
D2
M8
H
50
H1
24
H2
15
L
90
L1
44
L2
21
L3
20
L4
12
Size
3
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Wing grip:
grip black grey thermoplastic.
Screw steel 5.8.
Body:
high-strength aluminium.
grip black grey thermoplastic.
Screw steel 5.8.
Body:
high-strength aluminium.
Version
Steel parts trivalent blue-passivated.
Aluminium nickel silver anodised.
Aluminium nickel silver anodised.
Note
Multiple connectors are used to extend round cross sections (bars, tubes, etc.) in a coaxial or parallel arrangement.
By a parallel arrangement, a strengthening or stiffening of the construction can be achieved.
The bore system in the body also allows for the production of right-angled connections.
By a parallel arrangement, a strengthening or stiffening of the construction can be achieved.
The bore system in the body also allows for the production of right-angled connections.
Drawing reference
1) wing grip
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.