Buton plat oțel brunată 06237-08
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
6,69 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Flat knob
Version 1
flat
Form
K
Form definition
with internal thread
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
D1=Outside diameter
32
D=Thread
M8
H=Height
37
T=thread depth
12
D2
18
D3
12
H1
11
H2
17
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112102
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
Description
Material
Oțel.
Version
lustruit.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.