text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Ball knob
DIN
DIN 319
Form
C
Form definition
with internal thread
Main material
stainless steel
Surface finish body
polished
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M10
H=Height
37
T=thread depth
18
D6
22
Steel code
1.4301
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112102
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
Stainless steel 1.4301 or aluminium.

Version
Polished.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem