Buton sferic oțel inoxidabil polișat 06247-350122
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Forma K: gaură
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
34,10 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball knob
DIN
DIN 319
Form
K
Form definition
with reamed hole
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
polished
D1=Outside diameter
50
D=bore
20
H=Height
46
T=bore depth
32
D6
28
Steel code
1.4301
Thread type
reamed hole
UNSPSC Code
27112102
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
Description
Material
Oțel inoxidabil 1.4301 sau aluminiu.
Version
lustruit.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.