Piese din oțel inoxidabil 1.4404.
Descriere
Piese din oțel inoxidabil 1.4404.
Banda înaltă face ca butonul ciupercă să fie ideal pentru mișcările manuale de tragere și împingere.
Suprafața este complet lustruită până la un luciu ridicat și are o adâncime de rugozitate de Ra 0,8 µm. Conturul este realizat cu raze, treceri și curbe generoase. Indiferent de poziția de instalare în care este montat butonul ciupercă, murdăria și reziduurile din produs sau agentul de curățare pot adera cu greu. Prin urmare, este asigurată o curățare ușoară.
Etanșarea și șaibele Hygienic USIT® de la Freudenberg Process sunt folosite pentru a etanșa locația șurubului. Arborele butonului ciupercă este special conceput pentru această etanșare. Rezultatul este o etanșare aproape fără spațiu mort la locația șurubului, care îndeplinește cerințele de igienă.
Hygienic USIT® Etanșare și șaibă 07300-03 pentru suprafețele înșurubate.