Bile de prindere rotativ termoplastic negru-gri RAL 7021 06246-2081
- Diferite variante de culoare
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
Sales unit
9,07 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spherical knob
Version 1
revolving
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
D1=Outside diameter
32
D=Thread
M8
H=Height
33
L=thread length
12
Colour
Cap
orange RAL 2004
D2
15,5
D3
19
D4
10
H1
3,5
H2
2,6
L2
20
L3
6
L4
6
SW
8
Size
2
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27112102
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Termoplastic, gri închis.
Ax din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel pasivat albastru sau oțel inoxidabil lucios.
Inelele de blocare pentru varianta din oțel inoxidabil sunt, de asemenea, zincate.
Inelele de blocare pentru varianta din oțel inoxidabil sunt, de asemenea, zincate.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.