text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note

Suprafața este complet lustruită până la obținerea unui luciu ridicat și are o adâncime de rugozitate de Ra 0,8 µm. Aceasta înseamnă că murdăria și impuritățile aderă cu greu. Prin urmare, este asigurată curățarea ușoară.

\n

Etanșarea și șaibele Hygienic USIT® de la Freudenberg Process sunt folosite pentru a etanșa locația șurubului. Arborele mânerului în T este special adaptat acestei etanșări. Acest lucru creează o etanșare fără spațiu mort la locația șurubului, care îndeplinește cerințele de igienă.

On request
Alte adâncimi ale filetelor, filete în țoli, filete exterioare.
Accessory

Hygienic USIT® Etanșare și șaibă 07300-03 pentru suprafețele înșurubate.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem