Piese din oțel inoxidabil 1.4404.
Descriere
Piese din oțel inoxidabil 1.4404.
Cu piulița cu aripi, pot fi realizate cu ușurință racorduri simple cu șuruburi. Acestea pot fi deschise și reînchise cu ușurință fără unelte.
Suprafața este complet lustruită până la obținerea unui luciu ridicat și are o adâncime de rugozitate de Ra 0,8 µm. Conturul este realizat cu raze, treceri și curbe generoase. Indiferent de poziția de instalare în care este instalată piulița cu aripi, murdăria și reziduurile de produs sau agentul de curățare pot adera cu greu. Prin urmare, este asigurată o curățare ușoară.
Etanșarea și șaibele Hygienic USIT® de la Freudenberg Process sunt folosite pentru a etanșa locația șurubului. Arborele piuliței cu aripi este special adaptat pentru această etanșare. Rezultatul este o etanșare aproape fără spațiu mort la locația șurubului, care îndeplinește cerințele de igienă.
Hygienic USIT® Etanșare și șaibă 07300-03 pentru suprafețele înșurubate.