text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Termoplastic, bilă de sticlă întărită.
Version
negru mat RAL 7021 sau portocaliu.
Note
Dimensiunea de înșurubare ”A” se aplică după ce mânerul a fost montat. În stare nemontată, aceasta este cu până la 3 mm mai mică din cauza tensiunilor de îndoire din timpul demontării.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem