text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Mâner din aluminiu.
Picioare de mâner din poliamidă întărită cu bile de sticlă.
Version
Mâner mat și anodizat în culoare naturală sau negru.
Tije mâner semi-mate cu structură fină, negru.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem