{"product":{"productId":"agid.11533","price":22.52,"name":"Mânere arcuite, din oțel, profil rotund drept, cromat mătuit sau vopsit în câmp electrostatic, montaj din partea din spate"},"currency":"EUR"}
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria alimentară, reabilitare și tehnologie medicală
- Ca un simplu mâner de etrier sau înclinat
- Variații de culoare: cromat mat și negru acoperit cu pulbere
- Montaj: de pe partea din spate
Descriere
Material
Țeavă rotundă.
Note
Se livrează ca un simplu mâner de etrier sau înclinat.
On request
șlefuit, periat și cromat mat sau acoperit cu pulbere neagră cu o structură fină.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.