{"product":{"productId":"agid.11528","price":4.14,"name":"Mânere cu arc din aluminiu, înguste cu lățime modificată"},"currency":"EUR"}
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Montaj: de pe partea din spate
- Variații de culoare: negru eloxat și culori naturale eloxate
Descriere
Material
Profil de aluminiu EN AW-6060.
Version
mat și anodizat în culoare neagră sau naturală.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.