text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Aceste mânere cu buclă sunt extrem de stabile și pot fi utilizate și în cazul în care este necesară o manipulare robustă și rezistență împotriva coroziunii.
Material
Stainless steel 1.4308 or 1.4404.
Version
lustruit sau sablat.
Application
Construcția de mașini, instalații, fabricarea de unelte, industria alimentară, recuperare și tehnică medicală
Assembly
Din partea operatorului.
Accessory
Șuruburi cilindrice cu parte interioară hexagonală DIN 912 / DIN EN ISO 4762-M5.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem