text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
detectabil vizual
Formă
B
Tipul de formă
cu filete interioare
Materialul corpului de bază
poliamidă
Culoarea corpului de bază
albastru ultramarin RAL 5002
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
Cheie de oțel
1.4404
A= distanța de găurire
100
D = Orificiu de fixare
M5
L=lungime
122
Aprobare/ Certificare
FDA + EU10/2011
B
17
C
9,5
Capacitate de încărcare N
1000
H
33
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
ergonomic
S
20
T
9
UNSPSC Code
27112104
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
Description

Product description
Elementele operaționale detectabile vizual sunt fabricate dintr-un granulat de plastic de culoare albastră, în conformitate cu normele UE10/2011 și FDA.
Culoarea asigură un contrast vizibil între panoul de comandă și alte materiale și suporturi. În zonele fragile din cadrul producției, cum ar fi procesarea alimentelor, fragmentele de plastic ale pieselor metalice operaționale care pot fi detectate sunt astfel identificate, iar riscul de întrerupere a producției sau de reclamații poate fi redus semnificativ.
Material

Termoplastic (armat cu fibră de sticlă poliamidă), detectabil vizual, conform EU10/2011 și FDA.

Piese din oțel din oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Termoplastic albastru ultramarin RAL 5002.
Piese din oțel, oțel inoxidabil strălucitor.
Note
Dimensiunea de înșurubare ”A” se aplică după ce mânerul a fost montat. În stare nemontată, aceasta poate devia din cauza tensiunii de încovoiere din timpul demontării.
Application
- Industria alimentară
- Industria farmaceutică
- Industria ambalajelor
Temperature range
-20°C până la +100°C.
Assembly
Din spate.
Advantages
detectabil vizual.
Albastru ultramarin RAL 5002.
Materiale conforme cu normele alimentare.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought