{"product":{"productId":"agid.26933","price":11.7,"name":"Mânere cu arc, din plastic, detectabile vizual"},"currency":"EUR"}
Material
Thermoplastic (fibreglass reinforced polyamide), visually detectable, EU10/2011 and FDA conform.
Steel parts stainless steel 1.4404.
Version
Termoplastic albastru ultramarin RAL 5002.
Piese din oțel, oțel inoxidabil strălucitor.
Piese din oțel, oțel inoxidabil strălucitor.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Elementele operaționale detectabile vizual sunt fabricate dintr-un granulat de plastic de culoare albastră, în conformitate cu normele UE10/2011 și FDA.
Culoarea asigură un contrast vizibil între panoul de comandă și alte materiale și suporturi. În zonele fragile din cadrul producției, cum ar fi procesarea alimentelor, fragmentele de plastic ale pieselor metalice operaționale care pot fi detectate sunt astfel identificate, iar riscul de întrerupere a producției sau de reclamații poate fi redus semnificativ.
Culoarea asigură un contrast vizibil între panoul de comandă și alte materiale și suporturi. În zonele fragile din cadrul producției, cum ar fi procesarea alimentelor, fragmentele de plastic ale pieselor metalice operaționale care pot fi detectate sunt astfel identificate, iar riscul de întrerupere a producției sau de reclamații poate fi redus semnificativ.
Material
Thermoplastic (fibreglass reinforced polyamide), visually detectable, EU10/2011 and FDA conform.
Steel parts stainless steel 1.4404.
Version
Termoplastic albastru ultramarin RAL 5002.
Piese din oțel, oțel inoxidabil strălucitor.
Piese din oțel, oțel inoxidabil strălucitor.
Note
Dimensiunea de înșurubare ”A” se aplică după ce mânerul a fost montat. În stare nemontată, aceasta poate devia din cauza tensiunii de încovoiere din timpul demontării.
Application
- Industria alimentară
- Industria farmaceutică
- Industria ambalajelor
- Industria farmaceutică
- Industria ambalajelor
Temperature range
-20°C până la +100°C.
Assembly
Din spate.
Advantages
detectabil vizual.
Albastru ultramarin RAL 5002.
Materiale conforme cu normele alimentare.
Albastru ultramarin RAL 5002.
Materiale conforme cu normele alimentare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.