{"product":{"productId":"agid.30549","price":19.56,"name":"Mânere cu arc, oțel inoxidabil, formă B"},"currency":"EUR"}
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Rezistent la torsiune și ușor de utilizat
- Montaj: de pe partea de operare
Descriere
Product description
Acest mâner în formă de U se caracterizează prin volumul său mare și prin senzația plăcută la atingere.
Este ușor de curățat datorită designului său închis și neted (adecvat de ex. pentru producție alimentară, tehnică medicală).
Este ușor de curățat datorită designului său închis și neted (adecvat de ex. pentru producție alimentară, tehnică medicală).
Material
Pull handle investment cast stainless steel 1.4404.
Screw, nut and washer stainless steel (1.4404).
Version
sablat și lustruit electrolitic.
Advantages
Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor.
Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală.
Rezistent la torsiune și ușor de utilizat.
Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală.
Rezistent la torsiune și ușor de utilizat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.