text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Termoplastic.
Version
gri negru RAL 7021, portocaliu pur RAL 2004, galben rapiță RAL 1021, verde semnal RAL 6032, albastru trafic RAL 5017, roșu trafic RAL 3020 și gri deschis RAL 7035.
Note
Cuplul max. de strângere este de 2 Nm.
Assembly
Din spate.
Advantages
Fixare prin șuruburi autofiletante
Montare din spate
Mâner în diferite culori
Scope of delivery
Șuruburile de fixare autofiletante L=12 mm pentru materiale plastice sunt incluse în pachetul de livrare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem