{"product":{"productId":"agid.11529","price":95.63,"name":"Mânere rotunde din oțel inoxidabil cu arc rotund, cu șaibă largă pentru înșurubare în spate"},"currency":"EUR"}
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Industria alimentară, reabilitare și tehnologie medicală, tehnologie de laborator, inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, fabricarea de scule
- Mâner și material de prindere: oțel inoxidabil, 1.4404
- Cea mai mare rezistență și rezistență chimică și corozivă ridicată
- Montaj: pentru prindere în șuruburi pe partea din spate
Descriere
Material
Handle stainless steel 1.4305.
Fasteners stainless steel 1.4301.
Version
șlefuit și periat până la o strălucire mată.
Note
Mânerele cu arc din oțel inoxidabil sunt potrivite în special pentru toate zonele tehnice în care este necesară cea mai mare capacitate de încărcare și solicitări chimice sau corozive ridicate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.