text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Handle stainless steel 1.4305.

Fasteners stainless steel 1.4301.

Version
șlefuit și periat până la o strălucire mată.
Note
Mânerele cu arc din oțel inoxidabil sunt potrivite în special pentru toate zonele tehnice în care este necesară cea mai mare capacitate de încărcare și solicitări chimice sau corozive ridicate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem