Recessed handle fold-down aluminium black powder coated 06962-07911821
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Potrivit pentru instalarea în sisteme standardizate de 19 inchi
- Forma A: cu blocare cu clic a mânerului în poziția de lucru și de repaus, Forma B: pivotarea automată înapoi a mânerului în poziția de repaus
Sales unit
45,14 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Recessed handle
Version 1
fold-down
Version 2
screw on
Form
B
Main
material
aluminium
Surface finish
body
powder coated
Main
colour
black
H=Height
91
L1= length
130
L=installed length
109
A1
118
B
48
H1
79
H2
69
Load
capacity
N
500
T
16
X
110
X1
118
Y
70,5
Y1
79
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
Description
Material
Aluminiu - turnat sub presiune.
Version
Carcasă și mâner vopsite în câmp electrostatic în negru sau gri deschis, semi-mat.
Note
Datorită designului lor modern, mânerele îngropate reglabile pot fi utilizate oriunde sunt necesare variante solide și elegante.
Mânerele îngropate de formă A sunt prevăzute cu un grilaj cu fixare rapidă a mânerului în poziție de repaus și de operare.
La mânerele îngropate de formă B, mânerul pivotează singur după acționare înapoi în poziția sa de repaus.
Mânerele îngropate de formă A sunt prevăzute cu un grilaj cu fixare rapidă a mânerului în poziție de repaus și de operare.
La mânerele îngropate de formă B, mânerul pivotează singur după acționare înapoi în poziția sa de repaus.
Assembly
Cu aceeași decupare a carcasei, mânerele carcasei pot fi montate pliabil în fața sau în spatele peretelui carcasei.
Drawing reference
1) pentru șuruburi cu cap înecat M4
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.