Mâner îngropat termoplastic negru 06965-02-1871
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Pentru grosimi de perete de la 1,5 până la 2 mm
Unitatea de vânzare
5,12 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner îngropat
Varianta 2
modular
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
H=înălțime
79
L1=lungime
187
L=lungimea de instalare
171
A1
164
B1
54
Capacitate de încărcare
N
375
Deschidere de montare
171 x 73
T
22
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplastic (ABS).
Version
negru.
Note
Acest mâner poate fi utilizat pentru o grosime a peretelui cuprinsă între 1,5 și 2 mm.
Forța de menținere în carcase din oțel și tablă este de 750 N per pereche.
Forța de menținere în carcase din oțel și tablă este de 750 N per pereche.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.