Mâner îngropat termoplastic negru 06965-01-0901
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Pentru grosimi de perete de la 0,75 până la 1,5 mm
Unitatea de vânzare
3,48 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner îngropat
Varianta 2
modular
Formă
A
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
H=înălțime
40
L1=lungime
90
L=lungimea de instalare
83
A1
79
B1
30
Capacitate de încărcare
N
375
Deschidere de montare
83 x 34
T
16
UNSPSC Code
31162800
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
Product description
Forma ergonomică a mânerelor îngropate este potrivită în mod optim pentru aparate și carcase.
Montarea se realizează prin presarea și blocarea în deschiderea de montaj.
Montarea se realizează prin presarea și blocarea în deschiderea de montaj.
Material
Termoplastic (ABS).
Version
negru.
Note
Acest mâner poate fi utilizat pentru o grosime a peretelui cuprinsă între 0,75 și 1,5 mm.
Forța de menținere în carcase din oțel și tablă este de 750 N per pereche.
Pentru 06965-01-1101 sunt furnizate inclusiv cleme cu arc pentru montarea pe peretele interior al carcasei.
Forța de menținere în carcase din oțel și tablă este de 750 N per pereche.
Pentru 06965-01-1101 sunt furnizate inclusiv cleme cu arc pentru montarea pe peretele interior al carcasei.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.