text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner îngropat
Varianta 2
modular
Formă
B
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru
H=înălțime
56,3
L1=lungime
110
L=lungimea de instalare
103
A1
95
B1
33,8
Capacitate de încărcare N
375
Deschidere de montare
103 x 49
T
18
UNSPSC Code
31162800
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
Product description
Forma ergonomică a mânerelor îngropate este potrivită în mod optim pentru aparate și carcase.
Montarea se realizează prin presarea și blocarea în deschiderea de montaj.
Material
Termoplastic (ABS).
Version
negru.
Note
Acest mâner poate fi utilizat pentru o grosime a peretelui cuprinsă între 0,75 și 1,5 mm.
Forța de menținere în carcase din oțel și tablă este de 750 N per pereche.

Pentru 06965-01-1101 sunt furnizate inclusiv cleme cu arc pentru montarea pe peretele interior al carcasei.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought