text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner îngropat
Varianta 2
detașabil prin clipsare
Materialul corpului de bază
poliamidă
Culoarea corpului de bază
negru
H=înălțime
41
L1=lungime
94
L=lungimea de instalare
85
A
5
A1
80
B1
28,7
H1
13,5
S
1,5
T
17
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Poliamidă.
Version
negru.
Note
Cojile mânerelor pot fi prinse în materiale cu grosimi de la 0,75 la 3,5 mm.

Dimensiunile orificiilor de instalare pentru diferitele grosimi de material pot fi găsite în desen.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem