text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Poliamidă.
Version
negru.
Note
Cojile mânerelor pot fi prinse în materiale cu grosimi de la 0,75 la 3,5 mm.

Dimensiunile orificiilor de instalare pentru diferitele grosimi de material pot fi găsite în desen.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem