Mâner îngropat poliamidă negru 06966-01-11057
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- În grosimi de material cuprinse între 0,75 până la 3,5 mm
- Montare rapidă și ușoară fără material de fixare
Unitatea de vânzare
5,75 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner îngropat
Varianta 2
detașabil prin clipsare
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
negru
H=înălțime
57
L1=lungime
110
L=lungimea de instalare
100
A
10
A1
94
B1
40,3
H1
18,65
S
2
T
26
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Poliamidă.
Version
negru.
Note
Cojile mânerelor pot fi prinse în materiale cu grosimi de la 0,75 la 3,5 mm.
Dimensiunile orificiilor de instalare pentru diferitele grosimi de material pot fi găsite în desen.
Dimensiunile orificiilor de instalare pentru diferitele grosimi de material pot fi găsite în desen.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.