text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner cilindric
Varianta 1
rotativ
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D1=Outside diameter
20
D=Thread
M6
L1=Handle length
72
L=lungimea filetului
9
D2
16,5
SW
3
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Axă rotativă din oțel inoxidabil 1.4305.

Mâner rotativ din oțel inoxidabil 1.4305.

Inel de siguranță din oțel inoxidabil 1.4310.

Version
lucioasă.
Assembly
Prin locașul hexagonal de pe axă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought